Publicar produtos
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    Traduzido por Google,
    • Quatro compartimentos para roupas
    • Dobradiças de fechamento suave nas portas
    • Sapateira com pingadeira

      Roupa combinada e sapateira. Estão incluídos dois montantes de parede, uma sapateira com bandeja coletora e um cabideiro com compartimentos, portas e quatro ganchos de ancoragem. Pode ser combinado com uma seção adicional e vários tipos de acessórios
    Especificação
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:2
      • Weight:23.38 kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-JEPPE-with-doors-1790x600x310mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1790
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)23.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units