Publicar produtos
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm

    Traduzido por Google,
    • Quatro compartimentos para roupas
    • Dobradiças de fechamento suave nas portas
    • Sapateira com pingadeira

      Unidade adicional para a sapateira Jeppe combinada. Inclui um suporte de parede, uma sapateira com bandeja coletora e um cabideiro com compartimentos, portas e seis ganchos de ancoragem. A unidade básica é necessária antes de adicionar unidades adicionais.
    Especificação
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:3
      • Weight:28.45kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-JEPPE-with-doors-add-on-unit-1790x900x310mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1790
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)28.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units