Publicar produtos
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x600x310mm

    Traduzido por Google,
    • Sapateira com pingadeira
    • Prateleiras ajustáveis
    • Fácil de adaptar às suas necessidades

      Chapéu combinado e sapateira. Estão incluídos dois suportes de parede, um porta-chapéus com três ganchos e um sapateiro com bandeja coletora. Pode ser combinado com uma seção adicional e vários tipos de acessórios
    Especificação
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Basic
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-1790x600x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1790
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)16.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units