Publicar produtos
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm

    Traduzido por Google,
    • Sapateira com pingadeira
    • Prateleiras ajustáveis
    • Fácil de adaptar às suas necessidades

      Seção adicional para o chapéu e sapateira Jeppe combinados. Um suporte de parede, um cabide com três ganchos e uma sapateira com uma bandeja de gotejamento estão incluídos. Uma unidade básica é necessária para expandir com a unidade adicional.
    Especificação
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Add-on
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-add-on-unit-1790x900x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1790
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)16.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units