Publicar produtos
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm

    Traduzido por Google,
    • Sapateira com quatro prateleiras
    • Incluindo bandejas de gotejamento
    • Prateleiras ajustáveis

      Armário básico com prateleiras para sapatos. Fornecido com dois montantes de parede e prateleiras tubulares de aço com bandeja coletora. Pode ser combinado com uma seção adicional e vários tipos de acessórios
    Especificação
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Basic
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-1790x900x310mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1790
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)17.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units