Publicar produtos
Cloakroom unit EBBA double sided 8 section
Cloakroom unit EBBA double sided 8 section

    Cloakroom unit EBBA double sided 8 section

    Traduzido por Google,
    • Suplemento com portas de compartimento
    • Espaço eficiente
    • Rodízios bloqueáveis

    Armazenamento de roupas de dupla face e espaço eficiente sobre rodas. Equipado com ganchos duplos, bancos e compartimentos com prateleiras ajustáveis.

    Especificação
    • Height:1675 mm

      Width:1090 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:84 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-unit-EBBA-double-sided-8-section
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1675
    • Largura (mm)1090
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units