Publicar produtos
Cloakroom unit EBBA floorstanding 4 section
Cloakroom unit EBBA floorstanding 4 section

    Cloakroom unit EBBA floorstanding 4 section

    Traduzido por Google,
    • Suplemento com portas de compartimento
    • Banco integrado
    • Independente

    Armário autônomo equipado com ganchos duplos, banco integrado e compartimentos com prateleiras ajustáveis. Armazenamento perfeito para vestiários pré-escolares, por exemplo.

    Especificação
    • Height:1675 mm

      Width:1090 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:42 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-4-section
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1675
    • Largura (mm)1090
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units