Publicar produtos
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Traduzido por Google,
  • Suplemento com portas de compartimento
  • Banco integrado
  • Independente

Armário autônomo equipado com ganchos duplos, banco integrado e compartimentos com prateleiras ajustáveis. Armazenamento perfeito para vestiários pré-escolares, por exemplo

Especificação
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosCloakroom
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1675
  • Largura (mm)1358
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
  • Número OmniClass23-21 15 21
  • Título OmniclassCloakroom Units