Publicar produtos
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Traduzido por Google,
    • fácil de personalizar
    • Banco para facilitar o vestir
    • Vem com uma bandeja coletora

    Unidade adicional para chapeleira e sapateira ENTRY. Vem completo com prateleira superior, escaninhos, banco e sapateira com bandeja coletora e estrutura em T e travessas. Uma unidade base de chão é necessária para expandir com a unidade adicional.

    Especificação
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms; each unit can be adapted as per your needs. Expand your base unit with this hat and shoe shelf to create a storage solution adapted to your space. Perfect for school or preschool cloakrooms!

      The hat and shoe rack comes complete with pigeonholes, anchor hacks, top shelf, bench and shoe shelf. The shoe shelf has a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. There is a drip tray underneath that collects all gravel and moisture from the shoes.

      The bench is perfect for children so they can easily put on/remove their shoes. The top shelf has partitions that facilitate keeping your gloves, hats and scarves organised.

      This double sided add-on unit comes with a T-frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame facilitate adjusting the gaps between the shelves and enables you to change adapt your storage solution as per your needs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-comps-1800x900x600mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)21.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units