Publicar produtos
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Traduzido por Google,
    • Armazenamento de sapatos robusto e fácil de cuidar
    • Vem com bandeja coletora
    • Inteligente e com economia de espaço

    Unidade adicional para a sapateira ENTRY. Vem completo com 10 prateleiras ajustáveis, bandejas coletoras e uma estrutura em T, bem como travessas. Uma unidade base de chão é necessária para estender com a unidade adicional.

    Especificação
    • ENTRY is a versatile and extendable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. Extend your base unit with this shoe rack to create a solution adapted to your space. The shoe rack has ten shelves and is suitable for gyms, swimming complexes, schools, healthcare premises or similar places.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. There is a drip tray under each shelf that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided add-on unit comes with a T- frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-shoe-shelves-1800x600x600mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)19.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units