Publicar produtos
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Traduzido por Google,
  • Armazenamento de sapatos robusto e fácil de limpar
  • Equipado com bandeja coletora
  • Flexível e com economia de espaço

Unidade adicional para a sapateira ENTRY. Fornecido completo com cinco prateleiras ajustáveis, bandeja coletora e trilho de parede. Uma unidade básica montada na parede é necessária antes de adicionar unidades adicionais.

Especificação
  • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic section with this shoe rack to create storage that fits your space. The shoe rack has five adjustable shelves and is suitable for gyms, pools, schools, healthcare facilities or the like.

    The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

    The add-on unit is supplied with a wall rail that is mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCloakroom-unit-ENTRY-add-on-wall-unit-5-shoe-shelves-1800x900x300mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosCloakroom
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSlovakia
  • Peso líquido (Kg)17.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 15 21
  • Título OmniclassCloakroom Units