Publicar produtos
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Traduzido por Google,
    • fácil de personalizar
    • Banco para facilitar o vestir
    • Vem com uma bandeja coletora

    Sapateira dupla face com bandeja coletora e prático banco. Fácil de expandir adicionando várias unidades da gama de vestiários ENTRY para criar uma solução de armazenamento adaptada às suas necessidades. Ele vem com dois T-frames e chaves cruzadas.

    Especificação
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom where each part can be adapted as required. This base section makes a perfect base for a school or preschool cloakroom. With these smart add-on units, it's very easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your space.

      The hat and shoe rack comes complete with pigeonholes, anchor hooks, top shelf, bench and shoe rack. The shoe shelf has a tubular design that prevents dust and dirt accumulation. There is a drip tray underneath that collects gravel and moisture from the shoes.

      The bench is perfect for children to sit and put on/remove their shoes. The top shelf has partitions that facilitate organising gloves, hats and scarves.

      This double-sided shoe rack comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to the gap between the shelves and change the storage solution as per your needs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-comps-1800x900x600mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units