Publicar produtos
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Traduzido por Google,
    • Armazenamento de sapatos robusto e fácil de cuidar
    • Vem com uma bandeja coletora
    • Inteligente e com economia de espaço

    Sapateira dupla face com seis prateleiras ajustáveis com bandeja coletora. Fácil de expandir adicionando várias unidades da gama de vestiários ENTRY para criar uma solução de armazenamento adaptada às suas necessidades. Ele vem com dois T-frames e chaves cruzadas.

    Especificação
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms wherein each unit can be adapted as required. This base unit makes a perfect base for your cloakroom or entrance to a gym, swimming pool complex, school, healthcare premises or similar. With smart add-on units, it is very easy to expand your shoe and clothing storage and adapt it to your space.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Under each shelf, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided shoe rack comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-shoe-shelves-1800x600x600mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)20.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units