Publicar produtos
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Traduzido por Google,
  • Armazenamento de sapatos robusto e fácil de limpar
  • Equipado com bandeja coletora
  • Flexível e com economia de espaço

Sapateira de parede com três prateleiras ajustáveis com bandeja coletora. Fácil de expandir com mais secções na gama de bengaleiros ENTRY para criar um espaço de arrumação adaptado às suas necessidades. Ele vem com dois trilhos de parede.

Especificação
  • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. This basic unit forms a perfect base for a cloakroom or entrance to a gym, pool, school, healthcare facility or similar. With the help of smart add-on units, it's easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your particular space.

    The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

    Supplied with two wall rails that are mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCloakroom-unit-ENTRY-basic-wall-unit-3-shoe-shelves-1800x900x300mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosCloakroom
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSlovakia
  • Peso líquido (Kg)12.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 15 21
  • Título OmniclassCloakroom Units