Publicar produtos
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

    Traduzido por Google,
    • Armazenamento de sapatos robusto e fácil de cuidar
    • Vem com uma bandeja coletora
    • Inteligente e com economia de espaço

    Sapateira de parede com cinco prateleiras ajustáveis e uma bandeja coletora. Pode ser facilmente expandido com várias unidades da gama de vestiários ENTRY para criar uma solução de arrumação adaptada às suas necessidades. Fornecido com duas calhas de parede.

    Especificação
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms; each unit can be adapted to your needs. This base unit makes a perfect base for your cloakroom or entrance in a gym, swimming pool, school, healthcare premises or similar. With smart add-on units, you can easily expand your shoe and clothing storage and adapt it as per your space.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelves. Under each shelf, there is a drip tray that collects all gravel and moisture from the shoes.

      This shoe rack comes with two wall rails that can be mounted directly on the wall, or for simplified mounting, can be hooked to a wall-mounted support strip (see accessories). The cross braces are available as accessories and are recommended for increased stability. The wall rails can be hung on a support strip. Feet can be added to divert the weight from the wall to the floor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-unit-ENTRY-basic-wall-unit-5-shoe-shelves-1800x900x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)19.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units