Publicar produtos
Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Traduzido por Google,
  • Incluindo cabide e ganchos
  • Bloqueio do cilindro
  • Unidade completa

    Armário completo com perfurações na parte superior e inferior da porta, porta-etiquetas, varão com três ganchos e fechadura cilíndrica.
Especificação
    • Height:1800 mm
    • Width:900 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Cylinder lock
    • Sheet steel thickness door:0.7 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Weight:56.2 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCompartment-locker-CAMPUS-6-doors-1800x900x500mm
  • Familia de productoClothing Locker
  • Grupo de produtosLockers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)56.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniclassLockers

Disponibilidade da região

Europa