Publicar produtos
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
SEPS2BIM

F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

3.9 de 5 estrelas3.9(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Estante de prateleira aberta independente, aproximadamente 82" de altura X 37" de largura X 18" de profundidade com 5 (cinco) prateleiras ajustáveis. A unidade pode ser separada ou parte de um sistema com prateleiras adicionais disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0115
  • Familia de productoBookcase
  • Grupo de produtosOpen
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1880
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)360
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário