Publicar produtos
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm

    Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm

    Traduzido por Google,
    • Solução de armazenamento versátil devido à sua profundidade
    • Portas com fechadura para armazenamento seguro
    • Parte da gama QBUS

      Armário de armazenamento espaçoso e moderno projetado pela AJ Products. Faz a combinação perfeita com outras unidades da gama QBUS para criar uma solução de armazenamento coordenada. O gabinete possui seis compartimentos separados com fechadura para pertences pessoais, por exemplo.
    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical, extra deep storage cabinet consists of six separate, lockable compartments. It is divided into two sections with three compartments in each.

      Each section has one small compartment and two large. Perfect for storing personal items, such as overnight bags, sports bags and cycle helmets, etc. Ideal for use in offices, cloakrooms and reception areas, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and locks for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompartment-locker-QBUS-4-comps-base-frame-1636x400x570-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1636
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Peso líquido (Kg)49.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffices
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment