Publicar produtos
M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable
SEPS2BIM

M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable

Traduzido por Google,
Uma estação de trabalho de computador montada na parede com monitor ajustável em altura e braços de teclado. O teclado e o monitor podem ser armazenados dentro de 8" a 10" da parede. O ajuste na ponta dos dedos para teclado e monitor permite mudanças de posição frequentes. A unidade contém um sistema integrado de gerenciamento de cabos para ocultar os fios. Um suporte de CPU separado montado na parede está incluído.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1803
  • Familia de productoWork Station
  • Grupo de produtosComputer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1570
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário