Publicar produtos
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Traduzido por Google,
  • Tampo laminado em formato de barco
  • Base de trompete estável
  • Tampo laminado resistente

    Uma mesa de conferência com base de trompete estável e tampo em forma de barco. Pode ser complementado com uma peça de extensão (vendida separadamente).
Especificação
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)2400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Peso líquido (Kg)78.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables