Publicar produtos
Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Especificação
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConference-table-NOMAD
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de produtosOffice Desk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)2400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)64.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables