Publicar produtos
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Traduzido por Google,
    • encaixável
    • Altura ajustável
    • Rodízios bloqueáveis

    Secretária compacta e regulável em altura com dois rodízios bloqueáveis e dois pés ajustáveis. Tem uma parte superior inclinável que permite aninhar várias mesas juntas para armazenamento conveniente. A mesa é ajustável em altura de gás.

    Especificação
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de produtosDesk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-12
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)21.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoClassroom desks and tables