Publicar produtos
Desk BORAS circular 1200x900

Desk BORAS circular 1200x900

Traduzido por Google,
  • Parte superior HPL resistente
  • Certificado de acordo com EN 1729
  • Redondo

Mesa redonda com estrutura tubular e tampo resistente. A mesa é testada e certificada de acordo com EN 1729.

Especificação
  • Height:900 mm

    Diameter:1200 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:34,26 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDesk-BORAS-circular-1200x900
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)34.26
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops