Publicar produtos
Desk BORAS half-round 1200x600x900

Desk BORAS half-round 1200x600x900

Traduzido por Google,
  • Resistente, top HPL
  • Certificado de acordo com EN 1729
  • Semicircular

Secretária semicircular com estrutura tubular e tampo resistente. A mesa é testada e certificada de acordo com a norma EN1729.

Especificação
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,44 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDesk-BORAS-half-round-1200x600x900
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)20.44
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops