Publicar produtos
Desk BORAS rectangular 1400x600x900

Desk BORAS rectangular 1400x600x900

Traduzido por Google,
  • Laminado de alta pressão
  • Certificado de acordo com EN 1729
  • Tampo de mesa resistente

Mesa retangular com estrutura tubular e tampo resistente. A mesa é testada e certificada de acordo com EN 1729.

Especificação
  • Length:1400 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:25,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDesk-BORAS-rectangular-1400x600x900
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)25.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops