Publicar produtos
Desk BORAS rectangular 1600x700x760

Desk BORAS rectangular 1600x700x760

Traduzido por Google,
  • Laminado de alta pressão
  • Certificado de acordo com EN 1729
  • Tampo de mesa resistente

Mesa retangular com estrutura tubular e tampo resistente. A mesa é testada e certificada de acordo com EN 1729.

Especificação
  • Length:1600 mm

    Height:760 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDesk-BORAS-rectangular-1600x700x760
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)20.57
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops