Publicar produtos
Desk BORAS rectangular 1600x800x500

Desk BORAS rectangular 1600x800x500

Traduzido por Google,
  • Laminado de alta pressão
  • Certificado EN1729.
  • Superfície de mesa durável

Mesa retangular com estrutura tubular e tampo resistente. A mesa é testada e certificada de acordo com EN 1729.

Especificação
  • Length:1600 mm

    Height:500 mm

    Width:800 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:29,08 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDesk-BORAS-rectangular-1600x800x500
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)29.08
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops