Publicar produtos
Desk BORAS trapets 1600x800x720
Desk BORAS trapets 1600x800x720

    Desk BORAS trapets 1600x800x720

    Traduzido por Google,
    • Uma solução de mobiliário mais flexível
    • Várias cores e materiais diferentes
    • Pés ajustáveis

    Mesa em forma de trapézio que oferece opções flexíveis de decoração para a sala de aula. A mesa tem pés ajustáveis que permitem adaptar-se a superfícies irregulares e está disponível em vários designs diferentes. Testado e certificado de acordo com EN 1729.

    Especificação
    • Length:1600 mm

      Height:720 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:16 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-BORAS-trapets-1600x800x720
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops