Publicar produtos
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    Arquivado

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Especificação
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosModulus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)23.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops

    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (7)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (35)