Publicar produtos
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO

    Desk light APOLLO

    Traduzido por Google,
    • Porta USB e estação de acoplamento
    • Relâmpago LED regulável
    • Relâmpago LED energeticamente eficiente

      Desklight com porta USB para carregar acessórios eletrônicos. Luz LED regulável com touchcontroll.
    Especificação
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-light-APOLLO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps