Publicar produtos
Desk light COSMO
Desk light COSMO

    Desk light COSMO

    Traduzido por Google,
    • Braço ajustável articulado
    • Design clássico
    • Suporte de mesa

      Candeeiro de mesa clássico com braço articulado e cabeça rotativa. Fornecido com braçadeira e pé.
    Especificação
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-light-COSMO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)5.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps