Publicar produtos
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA

    Desk light LIBRA

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Carregamento sem fio
    • Configuração de temperatura de cor
    • Dimmer embutido

      Candeeiro de secretária prático com um design elegante com carregamento QI sem fios para telemóveis. A lâmpada é perfeita para diferentes tipos de trabalho em uma mesa, pois a configuração da temperatura da cor permite que a luz seja definida em três modos diferentes - branco quente, branco frio e normal.
    Especificação
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-light-LIBRA
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)365
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps