Publicar produtos
Desk light LYRA
Desk light LYRA

    Desk light LYRA

    Traduzido por Google,
    • Ilumina o local de trabalho
    • cabeça de lâmpada ajustável
    • Belo detalhe interno

      Candeeiro de mesa elegante com cabeça de lâmpada ajustável e detalhes em latão. Além de iluminar eficazmente o seu local de trabalho, este candeeiro de mesa torna-se um detalhe de decoração de bom gosto no escritório.
    Especificação
      • Height:480 mm
      • Max. wattage:12 W
      • Colour:White
      • Light bulb included:No
      • Weight:2.7 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-light-LYRA
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps