Publicar produtos
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    Traduzido por Google,
    • 30 anos de garantia
    • Superfície magnética
    • Com rodas

      Quadro branco móvel e giratório com superfície de escrita em esmalte vítreo de dupla face de alta qualidade. Equipado com quatro rodas e uma prateleira para canetas.
    Especificação
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:37.5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x1500mm
    • Familia de productoOffice Accessories
    • Grupo de produtosWhiteboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalEnamel
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)37.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards