Publicar produtos
Drawer unit THEO 5 drawers

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Certificado pela sueca Möbelfakta
  • Com 5 gavetas
  • Armazenamento prático

Gaveta com várias gavetas. A gaveta superior é bloqueável

Especificação
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units