Publicar produtos
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO

    Floor light PICASSO

    Traduzido por Google,
    • inspiração retrô
    • Feito de metal
    • Adequado para uma variedade de configurações

      Um candeeiro de pé simples e elegante com um toque retro. Candeeiro de pé de inspiração retro com um design chique para uma variedade de ambientes como escritórios, salas de jantar, entradas, salões, etc.


    Especificação
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-light-PICASSO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1485
    • Largura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps