Publicar produtos
Floor screen AURA with pockets
Arquivado

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Especificação
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFloor-screen-AURA-with-pockets
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de produtosAcoustics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)65
Relacionado
  • Material principalCinza
  • Material secundárioFibra de feltro
  • Peso líquido (Kg)20.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Screens
  • Número OmniClass23-19 25 13 15
  • Título OmniclassScreens