Publicar produtos
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Traduzido por Google,
    • Com uma prateleira de chapéus
    • Incluindo ganchos
    • Sapateira com pingadeira

      Uma unidade adicional de dupla face independente para a unidade de bengaleiro Trad. Fornecido completo com prateleira para chapéus e sapateira com bandeja coletora
    Especificação
      • Height:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:15 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units