Publicar produtos
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620

    Folding table HEX 740x800x620

    Traduzido por Google,
    • Tampo de mesa dobrável
    • Com rodízios
    • Solução de mobiliário flexível

    Mesa prática e com economia de espaço para um ambiente de aprendizado flexível. Uma mesa pode ser usada sozinha ou várias podem ser combinadas de diferentes maneiras para criar uma solução de decoração personalizada. As pernas dianteiras da mesa estão equipadas com rodízios para facilitar a movimentação.

    Especificação
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFolding-table-HEX-740x800x620
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de produtosDesk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoClassroom desks and tables