Publicar produtos
Heavy-duty workbench SOLID 2500x800mm

Heavy-duty workbench SOLID 2500x800mm

Traduzido por Google,
  • Pernas ajustáveis ​​manualmente
  • Grande seleção de acessórios
  • Superfície laminada sólida e durável

    Bancada de trabalho resistente com estrutura de aço resistente e tampo coberto com laminado durável, o que torna a bancada adequada para ambientes exigentes. Possui pernas ajustáveis ​​manualmente que você pode adaptar às suas necessidades. Você pode complementar a bancada com diversos acessórios.
Especificação
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:50 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:750 kg
    • Weight:97 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHeavy-duty-workbench-SOLID-2500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2500
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMadeira
  • Peso líquido (Kg)97
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops