Publicar produtos
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm

    Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm

    Traduzido por Google,
    • Altura ajustável
    • Vem com uma prateleira inferior
    • Bancada durável

      Bancada ergonômica que permite ajustar facilmente a altura usando a função de manivela integrada. A bancada é robusta com uma bancada durável e uma prateleira inferior prática. É adequado para uso em operações industriais mais leves, armazéns ou similares.
    Especificação
      • Length:1500 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:730 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:72 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-1500x800mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables