Publicar produtos
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,2500x600mm

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,2500x600mm

Traduzido por Google,
  • Quadro de altura ajustável manualmente
  • Incluindo prateleira inferior
  • Bancada durável

    Mesa de trabalho com bancada durável e estrutura sólida. Equipado com uma prateleira inferior para ferramentas e outras coisas que você precisa de fácil acesso. Ajustável manualmente em altura para se adequar à sua posição de trabalho.
Especificação
    • Length:2500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:76 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-2500x600mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-09
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)2500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)76
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables