Publicar produtos
Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

Traduzido por Google,
  • Fácil de ajustar em altura
  • Para um local de trabalho ergonômico
  • Parte superior HPL

    Bancada ergonômica com superfície de trabalho ajustável eletricamente em altura, o que facilita a variação entre as posições de trabalho em pé e sentado. O banco tem uma parte superior durável que é fácil de limpar. Complete sua bancada adicionando acessórios inteligentes.
Especificação
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Lift speed:14 mm/sec
    • Weight:80.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-400kg-load-2500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-09
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)2500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)80.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables