Publicar produtos
Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,2000x800mm

Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,2000x800mm

Traduzido por Google,
  • Estrutura com ajuste manual de altura
  • Laminado de alta pressão durável
  • Estábulo

    Bancada de trabalho com bancada durável e estrutura resistente. Uma prática bancada de trabalho onde você pode variar sua posição de trabalho durante o dia e ajustá-la a vários usuários graças ao quadro ajustável. Adicione uma variedade de acessórios diferentes!
Especificação
    • Length:2000 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:72.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-400kg-load-2000x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-09
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)2000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)72.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables