Publicar produtos
Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

Traduzido por Google,
  • Laminado resistente
  • Versátil
  • Moderno

    Mesa de centro elegante e elegante com tampo retangular em laminado durável. A mesa é fácil de colocar e adequada para vários ambientes, tornando-a perfeita em um foyer ou sala comum.
Especificação
    • Length: 870 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 670 mm
    • Table surface: Irregular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIrregular-shaped-coffee-table-IRIS-870x670x510mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)670
  • Profundidade (mm)870
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables