Publicar produtos
Lockable side cabinet QBUS, left-hand incl. handle, 1250x400x800 mm
Lockable side cabinet QBUS, left-hand incl. handle, 1250x400x800 mm
Lockable side cabinet QBUS, left-hand incl. handle, 1250x400x800 mm

    Lockable side cabinet QBUS, left-hand incl. handle, 1250x400x800 mm

    Traduzido por Google,
    • Bloqueável para segurança
    • Solução de armazenamento flexível e prática
    • Parte da gama QBUS

      Armário lateral alto e com fechadura projetado pela AJ Products. Faz a combinação perfeita com outras unidades da gama QBUS para criar uma solução de armazenamento coordenada. O armário possui um gavetão com três prateleiras que são ideais para guardar materiais de escritório e objetos pessoais, por exemplo.
    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical side cabinet is a space-saving, lockable piece of furniture that you can use for storage and as a room divider.

      Because of its height, the cabinet can be positioned next to a desk to screen it off or to separate two different workplaces. The pull-out provides plenty of storage, for example for office supplies and personal belongings that you need to access easily.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. The laminate is available in several different colours. A handle and feet for the cabinet are included.

      The handle has an open and easy-to-grip design and is made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLockable-side-cabinet-QBUS-left-hand-incl-handle-1250x400x800-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1250
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Peso líquido (Kg)71.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffices
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment