Publicar produtos
Low bookcase THEO 900x1000x580mm

Low bookcase THEO 900x1000x580mm

Traduzido por Google,
  • melamina
  • Prateleiras móveis
  • Certificado pela sueca Möbelfakta

Estante aberta com prateleiras móveis.

Especificação
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:35 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLow-bookcase-THEO-900x1000x580mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units