Publicar produtos
Magnetic frameless whiteboard AIR 2990x1190 mm

Magnetic frameless whiteboard AIR 2990x1190 mm

Traduzido por Google,
  • Superfície durável
  • Sem moldura
  • Impressão flutuante

    Quadro branco com um design elegante sem moldura ou fixações visíveis. A superfície de escrita é da mais alta qualidade e muito fácil de limpar. A placa é 99% reciclável com suporte de metal feito de pelo menos 50% de materiais reciclados.
Especificação
    • Height:1190 mm
    • Width:2990 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:45 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMagnetic-framless-whiteboard-AIR-2990x1190mm
  • Familia de productoOffice Accessories
  • Grupo de produtosWhiteboards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1190
  • Largura (mm)2990
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards