Publicar produtos
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock

    Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock

    Traduzido por Google,
    • Retardo de roubo
    • Interior flexível
    • Superfície de trabalho integrada

      Armário de remédios anti-roubo com um interior que pode ser adaptado às suas necessidades. Fornecido com fechadura com chave ou fechadura com código eletrônico. A porta abre para baixo, oferecendo uma superfície de trabalho temporária. Um pequeno compartimento para objetos de valor está disponível como acessório
    Especificação
      • Height: 400 mm
      • Width: 380 mm
      • Depth: 285 mm
      • Height, internal: 350 mm
      • Width, internal: 225 mm
      • Depth, internal: 265 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 8 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMedicine-cabinet-CURE-400x380x285mm-electronic-lock
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)285
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniclassClothing Shelving and Storage Units