Publicar produtos
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm

    Medicine cabinet CURE 455x400x300mm

    Traduzido por Google,
    • Retardo de roubo
    • Prateleira ajustável
    • Superfície de trabalho extraível

      Armário de remédios anti-roubo com prateleira ajustável e superfície de trabalho removível. Fornecido com fechadura com chave ou fechadura com código eletrônico. Um pequeno compartimento para objetos de valor está disponível como acessório
    Especificação
      • Height: 455 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 300 mm
      • Height, internal: 360 mm
      • Width, internal: 220 mm
      • Depth, internal: 280 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 10 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMedicine-cabinet-CURE-455x400x300mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)455
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniclassClothing Shelving and Storage Units